chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 8T-10/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RKC 8T-10/S101
Número de ID del pedido U0933-92
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 165.95
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 8T-10/S101
Total Producto/s
USD 165.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte