chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Actuator and Sensor Cable TPU jacket
RSM RKM 30-5M/S90
Número de ID del pedido U0930-05
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 30-5M/S90
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.97
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPU
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 102.81
Total Producto/s
USD 102.81
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte