chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BSM BKM 19-996-5/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Revestimiento de TPU
BSM BKM 19-996-5/S90
Número de ID del pedido U0927-62
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M16 x 0,75, Recto
Conector B
Hembra, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
19
Número de polos
19
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 210.57
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BSM BKM 19-996-5/S90
Total Producto/s
USD 210.57
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte