chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKG 4.4T-2-RSG 4.4T/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable CPE-Kabelmantel
RKG 4.4T-2-RSG 4.4T/S600
Número de ID del pedido U0927-28
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
CPE
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
CPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 71.07
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKG 4.4T-2-RSG 4.4T/S600
Total Producto/s
USD 71.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte