chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BKWM 14-755-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Anschluss Kabelsatz
BKWM 14-755-5
Número de ID del pedido U0915-25
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Acodado
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
14
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 96.72
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BKWM 14-755-5
Total Producto/s
USD 96.72
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte