chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Industrial Sensor Cable TPE-Kabelmantel
WKC 4.4T-4-RSC 4.4T/S1587
Número de ID del pedido U0908-22
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC 4.4T-4-RSC 4.4T/S1587
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 61.64
Total Producto/s
USD 61.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte