chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial TPE-Kabelmantel
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587
Número de ID del pedido U0896-81
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Con certificación UL, CSA, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
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
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 48.99
Total Producto/s
USD 48.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte