chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG 4M-0.5-RS 4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de extensión
PKG 4M-0.5-RS 4.4T
Número de ID del pedido U0881-61
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Cable alta flexibilidad/C-track
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.39
Longitud del cable (m)
0.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
125
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG 4M-0.5-RS 4.4T
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 58.65
Total Producto/s
USD 58.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte