chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4T-5-RS 4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RK 4T-5-RS 4T/S90
Número de ID del pedido U0873-90
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.13
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4T-5-RS 4T/S90
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 73.60
Total Producto/s
USD 73.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte