chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC RKC 572-2.2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Cable de extensión
RSC RKC 572-2.2M
Número de ID del pedido U0323-022
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
blindaje total
Drenaje, Lámina
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.24
Longitud del cable (m)
2.2
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
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2.2
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC RKC 572-2.2M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 63.48
Total Producto/s
USD 63.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte