chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC RKC 5711-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable de PVC
RSC RKC 5711-1M
Número de ID del pedido U0318-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.38
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.52
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC RKC 5711-1M
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 50.95
Total Producto/s
USD 50.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte