chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 5711-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable de PVC
RKM 5711-2M
Número de ID del pedido U0134-42
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
7
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.38
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.52
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 5711-2M
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 54.86
Total Producto/s
USD 54.86
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte