chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 57 WSM 40 PST | TURCK - Your Global Automation Partner
Distribuidor en T DeviceNet
RSM RKM 57 WSM 40 PST
Número de ID del pedido U0130-0
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Conector B
, 7/8″-16 UN, Recto
Cuerpo del conector
Plástico
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.03
N.º de puertos
2
Protocolo de red
DeviceNet
Tipo de dispositivo
Distribuidor en T
Voltaje nominal (V)
28
Características clave
Longitud del cable (m)
0.03
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 70.27
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 57 WSM 40 PST
Total Producto/s
USD 70.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte