chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
D9S/T 455-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable PROFIBUS Funda de cable de PVC
D9S/T 455-1M
Número de ID del pedido U0048-2
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, DB9, Acodado
Conector B
Macho, D-Sub, Acodado
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
1
Número de polos
9
Número de polos
9
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
D9S/T 455-1M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 179.75
Total Producto/s
USD 179.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte