chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSE 4.5T-25/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RSE 4.5T-25/S3060
Número de ID del pedido U-97060
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
25
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
25
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 251.28
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSE 4.5T-25/S3060
Total Producto/s
USD 251.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte