chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Cable de extensión
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Número de ID del pedido U-96526
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.5
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
600
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 125.93
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Total Producto/s
USD 125.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte