chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKSD RKSD 423-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kit de cables PROFINET Cable de conexión
RKSD RKSD 423-5M
Número de ID del pedido U-94897
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.5
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
PROFINET
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKSD RKSD 423-5M
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 98.67
Total Producto/s
USD 98.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte