chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSM RKM 34-0.3M/S1055/S3288/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
WSM RKM 34-0.3M/S1055/S3288/S4000
Número de ID del pedido U-93222
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Acodado
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
21
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSM RKM 34-0.3M/S1055/S3288/S4000
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 114.20
Total Producto/s
USD 114.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte