chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RJ45S RJ45S 845-20M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable Ethernet industrial Revestimiento de TPU
RJ45S RJ45S 845-20M
Número de ID del pedido U-83358
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, RJ45, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
20
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45S RJ45S 845-20M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 781.43
Total Producto/s
USD 781.43
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte