chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSSD WSSD 441-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
WSSD WSSD 441-0.3M
Número de ID del pedido U-81660
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
0.3
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
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.21
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSSD WSSD 441-0.3M
Características clave
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 58.42
Total Producto/s
USD 58.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte