chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSD RSSD 441RD-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Cable de extensión
RSSD RSSD 441RD-15M
Número de ID del pedido U-80464
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Rojo
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
15
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
Ethernet
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RSSD 441RD-15M
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 170.78
Total Producto/s
USD 170.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte