chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M
Número de ID del pedido U-79072
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Acodado
Corriente (A)
1.5
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.39
Total Producto/s
USD 57.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte