chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKE 4.5T-20-RSE 4.5T/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable, TPE Extension Cable
WKE 4.5T-20-RSE 4.5T/S3060
Número de ID del pedido U-78465
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
20
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
20
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKE 4.5T-20-RSE 4.5T/S3060
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 194.12
Total Producto/s
USD 194.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte