chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 36-8M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RSM RKM 36-8M/S3059
Número de ID del pedido U-77808
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.51
Longitud del cable (m)
8
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
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
8
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 36-8M/S3059
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 114.08
Total Producto/s
USD 114.08
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte