chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Actuator and Sensor Cable, TPE Extension Cable
WKE 4.5T-10-RSE 4.5T/S3060
Número de ID del pedido U-75983
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 115.92
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKE 4.5T-10-RSE 4.5T/S3060
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
10
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
10
Calidad del cable
TPE
Total Producto/s
USD 115.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte