chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RSSD RSSD 444-1M
Número de ID del pedido U-75980
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 60.95
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RSSD 444-1M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
FM Div.2, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
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
Ethernet
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
TPE
Total Producto/s
USD 60.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte