chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254
Número de ID del pedido U-74804
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Aprobación UL, CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
12
Número de polos
4
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 141.91
Total Producto/s
USD 141.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254
Contactar a soporte