chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 12T-5-RSM 50/S1587/S3254 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RKC 12T-5-RSM 50/S1587/S3254
Número de ID del pedido U-72138
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Alta flexibilidad
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
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
12
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 12T-5-RSM 50/S1587/S3254
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 141.91
Total Producto/s
USD 141.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte