chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable de PVC
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67
Número de ID del pedido U-68584
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 81.65
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67
Total Producto/s
USD 81.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte