chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 4.4T-2-WSM 40/S1134/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RKC 4.4T-2-WSM 40/S1134/S3060
Número de ID del pedido U-67742
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Aprobación UL, CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, 7/8″-16 UN, Acodado
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 79.12
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 4.4T-2-WSM 40/S1134/S3060
Total Producto/s
USD 79.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte