chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable de sensor industrial Verbindungsleitung Kabelsatz
RSM 461 RKM 56-2/S3059/BL67
Número de ID del pedido U-67181
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
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
600
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 461 RKM 56-2/S3059/BL67
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 81.19
Total Producto/s
USD 81.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte