chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSS RJ45S 841-35M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSS RJ45S 841-35M
Número de ID del pedido U-65759
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.7
Longitud del cable (m)
35
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.21
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSS RJ45S 841-35M
Características clave
Longitud del cable (m)
35
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 305.67
Total Producto/s
USD 305.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte