chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RJ45S RJ45S 845-12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Revestimiento de TPU
RJ45S RJ45S 845-12M
Número de ID del pedido U-62017
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, RJ45, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
12
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
12
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 597.31
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45S RJ45S 845-12M
Total Producto/s
USD 597.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte