chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG 5M-0.8-RS 4.5T | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Número de ID del pedido U-58259
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
3
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
0.8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
0.8
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 63.48
Total Producto/s
USD 63.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte