chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kit de cables PROFINET Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 423-2M
Número de ID del pedido U-56124
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.87
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
8
Protocolo de red
PROFINET
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RJ45S 423-2M
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 67.16
Total Producto/s
USD 67.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte