- Aplicación
- Datos
- Aprobaciones
- CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
- blindaje total
- Lámina, Trenza
- Calidad del cable
- TPE
- Características especiales
- Blindado
- Color del cable
- Verde
- Conector A
- Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
- Conector B
- Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
- Corriente (A)
- 1.5
- Cuerpo del conector
- Plástico
- Diseño
- Cable de extensión
- Diámetro del cable (mm)
- 7.87
- Longitud del cable (m)
- 8
- Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
- Latón
- Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
- Latón
- Número de polos
- 4
- Número de polos
- 4
- Protocolo de red
- PROFINET
- Sección transversal del conductor (mm²)
- 0.34
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 80
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- 5
- Voltaje nominal (V)
- 48