chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSM RKM 44-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RSM RKM 44-10M
Número de ID del pedido U-51646
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
18
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
15.37
Longitud del cable (m)
10
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
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 44-10M
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 246.45
Total Producto/s
USD 246.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte