chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
RSC RKC 5725-0.2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable PUR
RSC RKC 5725-0.2M
Número de ID del pedido U-50656
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.9
Longitud del cable (m)
0.2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
0.2
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC RKC 5725-0.2M
Total Producto/s
USD 56.35
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 56.35