chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSSD RJ45S 421-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable para uso con PROFINET Cable de extensión
RSSD RJ45S 421-15M
Número de ID del pedido U-46718
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.2
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RJ45S 421-15M
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 169.28
Total Producto/s
USD 169.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte