chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RJ45S RJ45S 423-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cableado PROFINET Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 423-3M
Número de ID del pedido U-45217
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, RJ45, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.87
Longitud del cable (m)
3
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
PROFINET
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45S RJ45S 423-3M
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 63.02
Total Producto/s
USD 63.02
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte