chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WD-WKCV 8T-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda del cable de polipropileno
WD-WKCV 8T-10
Número de ID del pedido U-44263
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B)
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
TPV
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
8
Voltaje nominal (V)
75
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WD-WKCV 8T-10
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPV
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 117.19
Total Producto/s
USD 117.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte