chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 12T-10-RSC 12T/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC 12T-10-RSC 12T/S653
Número de ID del pedido U-42835
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
12
Número de polos
12
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 162.15
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 12T-10-RSC 12T/S653
Total Producto/s
USD 162.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte