chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSM RKM 56-1M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Cable de extensión
RSM RKM 56-1M/S3059
Número de ID del pedido U-36493
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
10
Longitud del cable (m)
1
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
1.31
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 56-1M/S3059
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 84.41
Total Producto/s
USD 84.41
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte