chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 126-15M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RSM RKM 126-15M/S3059
Número de ID del pedido U-36375
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Con certificación UL, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 1 1/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 1 1/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
7
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
14.61
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
12
Número de polos
12
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 126-15M/S3059
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 516.01
Total Producto/s
USD 516.01
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte