chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de extensión
RKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060
Número de ID del pedido U-36367
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.86
Longitud del cable (m)
20
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
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 162.84
Total Producto/s
USD 162.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte