chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 56-30M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
Double-Ended Cordset Straight Male Connector to Straight Female Connector
RSM RKM 56-30M/S3059
Número de ID del pedido U-36362
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Con certificación UL, CSA, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura, ,
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
10.01
Longitud del cable (m)
30
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
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
30
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 480.47
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 56-30M/S3059
Total Producto/s
USD 480.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte