chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSM RKM 34-3M/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Cable de extensión
RSM RKM 34-3M/S4000
Número de ID del pedido U-34437
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
21
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
9.6
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 34-3M/S4000
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 113.97
Total Producto/s
USD 113.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte