chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKM 34-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
RKM 34-4M
Número de ID del pedido U-32463
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
21
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
14.22
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 34-4M
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 92.00
Total Producto/s
USD 92.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte