chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RSSD RJ45S 4410-6M
Número de ID del pedido U-31812
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RJ45S 4410-6M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
TPU
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 100.97
Total Producto/s
USD 100.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte