chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WKM 40-2M-RS 4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de alimentación Funda de cable de PVC
WKM 40-2M-RS 4.4T
Número de ID del pedido U-31548
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
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
0.83
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKM 40-2M-RS 4.4T
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 59.11
Total Producto/s
USD 59.11
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte